Interruptor GO™ modelo 7H de TopWorx™
características
- Disposición de contacto SPDT de forma C de construcción duradera de una pieza de acero inoxidable, que resiste la humedad, sal, sustancias corrosivas y mal uso.
- Contactos SPDT de servicio pesado con clasificación de 4 amp/120 VCA, 1 amperio/24 VCC o 0,5 amperios/120 VCC
- ATEX, certificación antideflagrante (modelo 7G SPDT)
- Certificaciones UL, CSA, a prueba de explosión y aplicación general (modelos 7G, 7H, 7I)
- Los contactos sellados herméticamente permiten el cableado en áreas de div. 1 donde no se requiere desinstalación
- Un modelo lo hace todo: CA, CC, N/A, N/C, corriente alta o corriente baja
- Además del interruptor GO® modelo 35, el único interruptor de proximidad DPDT del mundo.