Interruptor GO™ modelo 7LR de TopWorx™ con indicadores LED rojos
características
- Contactos SPDT forma C
- 250 mA/120 VCA, 250 mA/24 VCC
- Detección de fin de carrera 0,100″
- Carcasa de acero inoxidable 316L
- Temperatura operativa −50 °C a 105 °C (−58 °F a 221 °F)
- Entrada del conducto TNP de 1/2"
- Roscas de montaje de 5/8″ - 18