Controlador de válvulas modelo DX PST serie DX de TopWorx™ con HART 7

La caja de interruptores DX PST de TopWorx con protocolo HART® es una solución fiable y fácil de usar para realizar pruebas de carrera parcial y apagado de emergencia para aplicaciones críticas. Las unidades proporcionan valiosos datos sobre válvulas e información de diagnóstico, transmitiendo alimentación a los sistemas del Internet industrial de las cosas (IIoT) a través de señales digitales y analógicas. Opciones ampliadas para redundancia del sensor hasta 4 interruptores GO™ y redundancia de piloto hasta 2 pilotos integrados, todos protegidos dentro de un mismo compartimiento. Gracias al botón PST integrado, los operadores pueden probar las válvulas sin dispositivos adicionales, lo que simplifica el mantenimiento.

especificaciones

CertificacionesIntrínsecamente seguro, a prueba de explosiones/antideflagrante y de servicio general
Clasificaciones ambientalesIP66, IP67<br>UL tipo 4/4X
Rotación del ejede 20° a 90° (Consultar a la fábrica para obtener información sobre la detección de rotación del eje adicional)
Histéresis0,5 %
Repetibilidad0,5 %
Linealidad1/4 de vuelta, 1 % de span
Rango de temperaturasin solenoides internos e interruptor PST local: -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F)<br>con solenoides internos: -10 °C a +60 °C (14 °F a +140 °F)<br>con interruptor PST local: -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
Conexión de los terminales26 a 14 AWG
Conexión neumática1/4 in npt (1,06 Cv), 1/2 in npt (3,7 Cv)
Tipo de pantallaPantalla de cristal líquido (LCD)
Controles localesBotones pulsadores
Acción de la válvulaDoble, directa (DA) e inversa (RA)
JuntasSilicona, Buna
Voltaje del terminal HART/4-20 maMin: 10 VCC<br>Máximo: 33 VCC
Piloto/SOV 1 y Piloto/SOV 2Min: 22 VCC<br>Máximo: 26,4 VCC<br>28 W
Precisión del sensor de temperatura interna± 2,5 °C
Posición analógicaDe 0 % a 100 %
Alarma alta (H)22,3 mA
Alarma baja (L)<3,5 mA
Corriente de fuga de caída múltiple4,0 mA
Resistencia100 000 ohmios