Interruptor GO™ modelo M7 de TopWorx™ para aplicaciones nucleares

El M7 está diseñado específicamente para la parte exterior de contención y para las operaciones críticas de BOP (balance de la planta). El M7 tiene una vida útil calificada de 106 años y opera continuamente a 250 °F.

características

  • Vida útil certificada de 106 años
  • Excede los requerimientos ambientales globales no LOCA y los requisitos sísmicos 10G RIM post Fukushima
  • La mayor temperatura operativa en comparación con la competencia (400°F operativa - 500°F pico)