Controlador de válvulas TopWorx™ serie TV, modelo TVH
Nuestras cajas de interruptores de la serie TX ofrecen un valor excepcional al proporcionar una funcionalidad completa en compartimientos compactos de montaje directo. Disponible con una diversidad de sensores de posición, válvulas de solenoide integrales y redes de bus, la serie TX es adecuada para usar en todas las áreas clasificadas y tiene las certificaciones IECEx, ATEX y UL.
La oferta del interruptor GO en la línea de la serie TX brinda la misma confiabilidad que los interruptores GO existentes con características y beneficios mejorados. El interruptor GO 36 ofrecerá la opción de configuraciones de 2 o 4 interruptores para los compartimientos TX y TV. Las válvulas de solenoide integradas son opcionales en la configuración de 2 interruptores para un control aún mayor.
características
- Alojamiento resistente de acero inoxidable
- Adecuado para lavado intenso y entornos corrosivos
- Variedad de redes de bus y opciones de sensor
- Las levas TwistSet codificadas por color proporcionan el ajuste más fácil
- Confiabilidad en entornos extremos
- Pantalla muy visible resistente a los impactos