Transmisor HART serie TX de TopWorx™
especificaciones
| Certificación | Intrínsecamente seguro, a prueba de explosiones/antideflagrante y de servicio general |
| Clasificaciones ambientales | IP66, IP67, UL tipo 4/4X |
| Rotación del eje | de 20° a 90° (Consultar a fábrica para obtener sensores de rotación del eje adicionales) |
| Histéresis | 0,5% |
| Repetibilidad | 0,5% |
| Linealidad de 1/4 de vuelta, | 1% de span |
| Límites de temperatura de funcionamiento (módulo HART) | Mín. – 40°C, máx. 80°C |
| Juntas | Silicona |
| Voltaje del terminal HART/4-20mA | Mín.: 10 VCC, norm. 24 VCC, máx.: 39 VCC |
| Posición analógica | De 0 % a 100 % |
| Alarma alta (H) | 22,3 mA |
| Alarma baja (L) | <3,5 mA |
| Corriente de fuga de caída múltiple | 4,0 mA |
| Voltaje inicial | 10,0 V |
| Resistencia y capacitancia del dispositivo | Rx: 27,12k ohmios,<br>Cx: 6,11 nF a 950 Hz |