Détendeur à un étage TESCOM™ PH 1600
Contact Customer or Technical Support
Les régulateurs et les vannes de pression les mieux adaptés à vos besoins de pression
Applications industrielles à découvrir
Pétrole et gaz
Biotechnologies
Production d’hydrogène
Semi-conducteur
Produits TESCOM
Produits à découvrir
Vannes de laboratoire TESCOM™ série VAVG
Vanne à 3 voies à commande pneumatique TESCOM™ VT
La version à 3 voies, 2 positions est idéale pour une utilisation dans les applications de tests de cycle de pression des composants, de vanne de sélection à deux sources, de remplissage et de vidange (p. ex. remplissage de cartouches d’airbags, remplissage de ressorts à gaz) et d’arrêt d’urgence. Convient aux applications pneumatiques et hydrauliques.
La version proportionnelle à trois voies assure un contrôle précis de la combinaison ou de la concentration de fluides à haute pression, que ce soit dans les stations-services d’hydrogène ou dans d'autres applications industrielles de mélange ou de dilution.
Régulateur d’hydrogène intégré TESCOM™ série HV-7000
Actionneur électropneumatique TESCOM™ série ER5000
Ressources
Catalogue de produits TESCOM
Trouver un distributeur
Présentation des produits
Les ingénieurs d’Emerson sont des experts en automatisation industrielle qui aident les clients à relever les défis les plus complexes et à atteindre leurs objectifs les plus ambitieux en appliquant des solutions complètes et innovantes Floor-to-Cloud. Vous pouvez atteindre la valeur maximale en combinant nos solutions matérielles et logicielles : nous pouvons transférer les données de nos capteurs et appareils vers un cloud sur site ou hors site, où elles fournissent des informations précieuses sur les performances des machines et des procédés, et améliorent directement la productivité, la durabilité et la sécurité. Ensemble, nous pouvons assurer la pérennité de vos opérations en résolvant vos défis d’automatisation les plus complexes dès aujourd’hui.