Pressure Regulators

Section Régulateurs de pression

Qu’est-ce que un détendeur de pression ?

Les détendeurs de pression sont des vannes qui fonctionnent en amont de l’équipement et maintiennent la pression du fluide afin d’assurer un fonctionnement sûr et efficace. Emerson propose une large gamme de détendeurs hautement configurables qui assurent un contrôle précis de la contre-pression en aval ou de la pression et du débit en amont dans les environnements les plus sensibles où la régularité du débit et la sécurité sont essentielles. De la production de pétrole et de gaz aux piles à hydrogène, notre technologie est essentielle au fonctionnement sûr et cohérent des systèmes.

Voir le catalogue

Sample Image

Télécharger maintenant

Sample Image

Produits de régulateurs de pression

Régulateurs de contre-pression

Régulateurs haut débit pour un contrôle précis des procédés en service hydraulique ou pneumatique, avec options d’exploitation à distance.

Régulateurs d’hydrogène

Régulateurs de pression conçus pour répondre aux demandes fluctuantes sur le terrain et aux besoins en pression des applications d’hydrogène.

Régulateurs de réduction de pression

Régulateurs haute pression et haut débit, conçus pour fonctionner avec des sources d’alimentation à forte puissance dans une variété d’applications.

Régulateurs haute pureté

Régulateurs compacts à la capacité haut débit pour une utilisation avec des débits de gaz spéciaux, inflammables et industriels.

SÉLECTIONNER UNE CATÉGORIE

SÉLECTIONNER UNE CATÉGORIE

    0 Articles

    Trier par :

    Recommandé
    Recommandé
    UGS produit (A-Z)
    UGS produit (Z-A)
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)