Proportional Flow Control Valves
Proportional flow control valves provide precise regulation of variable flow of air, neutral gases, steam or aggressive fluids, and water. By delivering responsive and precise flow control, which compensates for changes or disturbances in the control chain, your process can be optimized, increasing quality and production efficiency. Choose valves with compact, lightweight constructions, stainless-steel bodies and diameters down to 0.2mm, which are ideal for analytical and medical applications.
SÉLECTIONNER UNE CATÉGORIE
SÉLECTIONNER UNE CATÉGORIE
0 Articles
Trier par :
Recommandé
Recommandé
UGS produit (A-Z)
UGS produit (Z-A)
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)