Des solutions d’automatisation pour rester efficace et compétitif
Solutions pour les équipements de fabrication de pneumatiques
Présentation
La sécurité, l’efficacité, la précision et la durabilité sont essentielles à chaque étape de votre processus de fabrication de pneus. Grâce à l’approche Floor to Cloud, Emerson est prêt à améliorer le fonctionnement de vos équipements de mélange, de vos calandres à fils et tissus, de vos extrudeuses, de vos machines de fabrication de pneus, de vos presses de vulcanisation et de vos processus de finition. Nous avons conçu nos technologies pneumatiques intelligentes, nos solutions de contrôle du débit et nos analyses logicielles pour vous fournir les informations qui permettent d’éliminer les inefficacités à chaque étape de la production. Vous resterez flexible et cohérent sans compromettre la sécurité des machines.
Produits associés
Capteurs de débit AVENTICS™ AF2
Les capteurs AVENTICS série AF2 sont des capteurs de débit qui surveillent la consommation d’air des systèmes pneumatiques, permettant une intervention rapide en cas de fuite. La série AF2 contribue à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les arrêts machines et à réduire les coûts.
Vanne à piston en acier inoxydable série 298 ASCO&trade
Robuste, la série 298 ASCO est conçue pour relever les défis posés par les applications sur vapeur saturée, eau surchauffée et fluides corrosifs. La vanne à piston à commande pneumatique en acier inoxydable offre une pression nominale 43 % supérieure à celle des produits concurrents et assure des performances optimales pour les fabricants d’équipements.. Elle est adaptée aux applications en intérieur et à l’extérieur, telles que la vulcanisation du caoutchouc, le pressage des pneus, les autoclaves industriels, les fonderies, les équipements agroalimentaires et les process de l’industrie chimique.
Vanne proportionnelle AVENTICS™ Sentronic LP série 617
Le modèle Sentronic LP série 617 (faible consommation) d’AVENTICS est une gamme de vannes proportionnelles extrêmement efficaces et rentables dotées d’une commande numérique. Ces vannes sont idéales pour les besoins de régulation de la pression. Cette gamme de vannes se distingue par un faible encombrement et une conception modulaire facile d’emploi. Les paramètres de boucle de régulation de la vanne peuvent être optimisés pour une application spécifique à l’aide du logiciel d’acquisition de données (DaS) gratuit et d’une connexion à un ordinateur. La vanne offre une faible consommation d’énergie (<4 W), dispose d’un temps de réponse rapide et comprend des capacités de communication IO-Link intégrées.
Actionneurs électriques à tige AVENTICS™ série SPRA
Les actionneurs électriques à tige AVENTICS série SPRA constituent la solution idéale pour obtenir des mouvements linéaires rapides et puissants. À la fois très flexibles, précis et économes en énergie, ils améliorent la durabilité et le coût total de possession (TCO). La conception modulaire de la série SPRA permet un raccordement facile au moteur et au système de contrôle-commande de votre choix, ce qui vous permet de gagner du temps et de réaliser des économies en matière de conception et de programmation. La série SPRA est conforme à la norme ISO 15552 et utilise des matériaux de haute qualité, tels qu’un système d’étanchéité IP54S, assurant un haut niveau de fiabilité même dans des conditions difficiles.
Afficher plus de produits