Contrôle des fluides et produits pneumatiques pour la transformation et l’emballage des produits laitiers

Les réglementations, la durabilité des ressources et l’évolution des demandes du marché posent de nombreux défis aux producteurs laitiers. Les solutions Emerson permettent de maintenir le rendement des zones de production agroalimentaire, tout en les protégeant de toute contamination, avec de faibles coûts de service et des infrastructures d’emballage rapide. Nos produits offrent la modularité et la gamme de certifications dont les équipementiers et les utilisateurs finaux ont besoin pour maintenir la productivité, sans jamais compromettre la sécurité des employés ou des consommateurs.

Voir la brochure

Sample Image

Applications dans les usines de transformation laitière


Présentation

Les produits d’Emerson sont utilisés dans toutes les applications de l’industrie laitière, de la transformation à l’emballage. Notre système de contrôle des fluides et nos produits pneumatiques garantissent que le pilotage des vannes et le contrôle de l’eau, de l’air, du gaz, de l’électricité et de la vapeur (WAGES) répondent à vos normes de sécurité et de fiabilité alimentaires.

Produits associés

Vérins cylindriques en acier inoxydable AVENTICS™ série CSL-RD (ISO 6432)

Le vérin AVENTICS série CSL-RD (ISO 6432) est un vérin rond en acier inoxydable, disponible en trois conceptions différentes : standard, aseptique et court. La série CSL-RD (ISO 6432) est dotée d’un profil lisse et d’une faible rugosité de surface en acier inoxydable, de graisse NSF-H1 et de joints conformes aux réglementations de la FDA. Elle est adaptée aux applications en contact avec les fluides alimentaires. En outre, les vérins sont certifiés conformément à la réglementation (CE) n° 1935/2004.

AFFICHER LES DÉTAILS
Contrôleur de vannes TopWorx™ série DX, modèle DXP

Les contrôleurs TopWorx™ de la série DX sont certifiés pour une utilisation dans le monde entier.<br>Les contrôleurs de vannes tout-ou-rien de la série D peuvent résister à pratiquement toutes les conditions d’installation. Sa résistance à la corrosion et sa construction robuste permettent des performances supérieures dans les applications les plus exigeantes. Ces contrôleurs sont certifiés IECEx, ATEX et UL en un seul modèle, ce qui permet aux clients internationaux de normaliser plus facilement les opérations dans leurs installations. Les contrôleurs de la série D bénéficient également des certifications NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO et EAC. <br>Conçue avec notre technologie de contacteur GO, notre gamme de produits de la série D offre les meilleures capacités de sa catégorie. Les contacteurs TopWorx GO sont scellés de manière hermétique pour surpasser tous les autres capteurs de position dans des conditions chaudes, froides, humides, sales, violentes, corrosives et explosives. Sa conception unique à came permet un réglage rapide et précis des positions du contacteur GO, réduisant au minimum la zone morte et l’hystérésis.

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO™ 290 Vanne à siège incliné

La série 290 ASCO est une vanne à siège incliné à commande directe par pression conçue pour les applications exigeantes. Sa conception permettant un débit élevé grâce à la construction du corps de vanne est disponible en bronze et en acier inoxydable. Cette vanne est adaptée aux applications de service général (air, gaz inerte, eau, fuel et boues légères), mais aussi vapeur, eau chaude et fluides auxiliaires dans le secteur agroalimentaire. De nombreuses caractéristiques sont disponibles en option, notamment un indicateur de position électrique/visuelle et un limiteur de course.

AFFICHER LES DÉTAILS
Îlots de distribution AVENTICS™ série CL03

La série CL03 d’AVENTICS constitue le système idéal pour les solutions pneumatiques de l’industrie alimentaire : une conception aseptique, une flexibilité de configuration inégalée, la possibilité d’étendre le module à tout moment et une protection incomparable contre l’eau. Le matériau synthétique résiste aux agents de nettoyage et aux produits chimiques agressifs, permettant des applications sur des zones humides, même dans des conditions difficiles. L’îlot de distribution offre une flexibilité exceptionnelle avec la possibilité de générer jusqu’à 32 étapes de pression différentes dans un seul système.

AFFICHER LES DÉTAILS

Sécurité des machines

Notre expertise sécurise les procédés tout en réduisant les risques pour les employés.

Médias et études de cas

Image
Des composants pneumatiques ont aidé un fabricant d'emballages de produits laitiers à créer un processus de remplissage aseptique conforme à la réglementation.
Image
Un boîtier intégré apporte une solution clé en main à un fabricant de produits laitiers.
Image
Une solution pneumatique personnalisée permet à un producteur de fromage de moderniser sa production.