Automatisez vos procédés de conditionnement agroalimentaires

Pour répondre aux variations de volume et de contenants des emballages pour les aliments et les boissons, il est nécessaire de disposer de solutions qui améliorent les performances des machines et qui vous aident à répondre aux exigences du marché en constante évolution. Nous fournissons des composants conçus avec précision et des solutions personnalisées qui augmentent le rendement et garantissent que les applications d’emballage, de palettisation et de remplissage de bouteilles fonctionnent efficacement et en toute sécurité. Avec Emerson, trouvez les produits, le contrôle de l’alimentation et l’aperçu des données dont vous avez besoin pour maintenir la compétitivité et la rentabilité.

En savoir plus

Sample Image

En savoir plus

Sample Image

Solutions d’emballage


Encaisseuses

Les solutions et modules de communication d’Emerson, uniques et rigoureusement testés, améliorent la surveillance de l’état des machines, les fonctions de sécurité et l’efficacité énergétique tout en réduisant l’empreinte des produits et des applications et en optimisant les performances des machines d’encaissage.

Produits associés

Capteurs de débit AVENTICS™ AF2

Les capteurs AVENTICS série AF2 sont des capteurs de débit qui surveillent la consommation d’air des systèmes pneumatiques, permettant une intervention rapide en cas de fuite. La série AF2 contribue à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les arrêts machines et à réduire les coûts.

AFFICHER LES DÉTAILS
Ilot de distribution pneumatique AVENTICS™ Série 502

Les modèles AVENTICS de la série 502 forment une gamme de vannes d’automatisation à usage général conçues pour les applications de régulation et de pilotage directionnels nécessitant des débits élevés, une consommation d’énergie réduite et une installation, une configuration et des modifications sur site extrêmement simples. Les modèles de la série 502, compacte (18 mm) et modulaire, sont parfaitement adaptés aux applications de l’industrie automobile et de fabrication des pneumatiques, les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et les processus d’emballage. Flexibilité pour répondre à la norme ISO 15407-2 tout en conservant ses caractéristiques de débit élevé. De plus, aucune autre vanne de sa catégorie ne propose une gamme aussi large d’accessoires de régulation de pression, d’arrêt de pression et de contrôle du débit d’échappement.

AFFICHER LES DÉTAILS
Unités de maintenance AVENTICS™ Série AS2

Le modèle AVENTICS série AS2 est une unité de maintenance modulaire et polyvalente pour applications universelles. Cette série offre des dimensions compactes, est hautement efficace, légère et conviviale. La série AS d’AVENTICS garantit fiabilité, sécurité et efficacité tout en offrant des efforts de montage et de maintenance réduits.

AFFICHER LES DÉTAILS
Vérins pneumatiques AVENTICS™ PRA

Les vérins profilés AVENTICS série PRA (ISO 15552) ont une conception compacte et intègrent des rainures de capteur. Les vérins série PRA (ISO 15552) peuvent être utilisés dans tous les secteurs industriels. Cela comprend l’automatisation des process industriels, la construction de machines et systèmes ainsi que des domaines d’application spécifiques.

AFFICHER LES DÉTAILS

Médias et études de cas

Image
Détection en temps réel des fuites dans les emballages alimentaires
Image
Soudage par ultrasons pour un emballage plus durable
Image
Optimisation des performances des machines agroalimentaires

Garantissez le bon fonctionnement de vos machines en toute sécurité

Respecter les normes de sécurité et les réglementations relatives aux machines sans compromettre la productivité