Fournir un refroidissement par liquide hautement performant pour les data centers à une vitesse hors norme
Assurer le bon fonctionnement des systèmes de refroidissement de votre data center
Vannes proportionnelles motorisées série 290C ASCO™
La série 290C ASCO est une gamme de vannes proportionnelles motorisées à fermeture rapide à capacité de débit élevé, bénéficiant d’une conception anti-coup de bélier. Robustes et fiables, elles sont adaptées à une variété d’applications notamment les stérilisateurs, les équipements de production de vin (thermorégulation), de transformation des aliments, de lavage automobile, d’hydrothérapie, de traitement de l’eau, de chauffage et de refroidissement industriels, et aux systèmes embarqués sur des véhicules.
Manifolds de pression différentielle AGI™ série M6A
Manifolds à cinq vannes dotés d’un orifice de 4,8 mm (3/16”), conçus pour les services de gaz naturel à pression différentielle, jusqu’à 414 barg