Solutions pour une énergie verte et durable : ouvrir la voie à la production de biocarburants

Les solutions d’automatisation des fluides ASCO d’Emerson sont des produits de choix pour les usines de biocarburants, les fabricants et les startups basées sur des exploitations agricoles. Grâce aux systèmes de filtration, aux séchoirs, aux électrovannes et à d'autres produits, le système régule, mesure et traite de façon fiable et précise des débits importants de liquide, de vapeur et d'air présents dans la tuyauterie du procédé. Grâce à des connaissances solides, une technologie éprouvée, des tests approfondis, une distribution locale et une intégration transparente dans l’industrie des biocarburants, les solutions ASCO permettent aux usines de production de biocarburants critiques de fonctionner au maximum de leurs performances.

En savoir plus

Sample Image

Opérations de production de biocarburants


Biofuels process diagram

LIQUÉFACTION

Il est essentiel d'utiliser un procédé de liquéfaction efficace et précis pour le biocarburant. Les composants clés doivent fonctionner de façon efficace à température élevée sous différentes pressions de service afin que les opérations soient effectuées de manière optimale. Les électrovannes ASCO sont conçues pour traiter de façon fiable des liquides corrosifs, des gaz, de l'eau chaude, des huiles et d'autres fluides afin de conserver un rendement optimal.

Produits associés

Électrovannes pour vapeur et eau chaude série 220 ASCO&trade

Électrovannes pour la vapeur et l’eau chaude offrant un débit 60 % supérieur aux produits concurrents. Le débit d’une vanne de 19 mm (3/4 po) ASCO est ainsi égal à celui d’une vanne concurrente de 25,4 mm (1 po). La membrane en PTFE de la série 220 assure une étanchéité positive et améliore la durabilité, jusqu’à quatre fois supérieure à celle des autres vannes. Sa coupelle taraudée est facile à retirer pour une inspection et des entretiens rapides, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO™ 290 Vanne à siège incliné

La série 290 ASCO est une vanne à siège incliné à commande directe par pression conçue pour les applications exigeantes. Sa conception permettant un débit élevé grâce à la construction du corps de vanne est disponible en bronze et en acier inoxydable. Cette vanne est adaptée aux applications de service général (air, gaz inerte, eau, fuel et boues légères), mais aussi vapeur, eau chaude et fluides auxiliaires dans le secteur agroalimentaire. De nombreuses caractéristiques sont disponibles en option, notamment un indicateur de position électrique/visuelle et un limiteur de course.

AFFICHER LES DÉTAILS