Solutions pour un fonctionnement sûr et précis des systèmes embarqués

Les navires commerciaux et de plaisance ont besoin de solutions automatisées qui permettent de garantir un fonctionnement efficace, économique et durable de leurs équipements, en offrant un contrôle toujours fiable. Équipementiers, intégrateurs système, chantiers navals et exploitants de navires comptent sur les systèmes pneumatiques, les systèmes de commande de distributeurs et de commandes de navires d’Emerson pour rendre un fonctionnement des navires sûr et fiable. Grâce à notre empreinte mondiale et à une expertise inégalée, nos clients comptent sur l’assistance d’Emerson tout au long du cycle de vie de leurs navires.

En savoir plus

Sample Image

Applications d’automatisation maritimes


ship captain looking out on the water

L’automatisation est la clé pour rendre les systèmes de navires embarqués plus fiables et plus efficaces, sans compromettre la sécurité et le contrôle. Grâce aux solutions de contrôle avancées et à l’expertise industrielle d’Emerson, vous pouvez prendre en charge de multiples fonctions de navires, rationaliser les opérations et améliorer la préparation des navires commerciaux et de plaisance. Vous bénéficiez également d’une assistance internationale inégalée lors de la mise en service et tout au long de la durée de vie du navire.


Nos solutions complètes d’automatisation prennent en charge de nombreuses fonctions du navire et vous aident à :


  • améliorer la sécurité fonctionnelle grâce à des systèmes pneumatiques conçus pour les applications maritimes dangereuses, telles que la manutention de carburant et les environnements de réservoirs;
  • stimuler l’efficacité globale de l’équipement (OEE) grâce à l’amélioration de la surveillance et des composants conçus pour les conditions difficiles;
  • maintenir la fiabilité et la préparation du navire grâce à des systèmes de démarrage et de contrôle fiables, compatibles avec tous les types de moteurs et de transmissions;
  • réduire les émissions énergétiques et les coûts.

Produits associés

AVENTICS™ Marex 3D Joystick System

The AVENTICS Marex 3D joystick system enables simplified, highly responsive vessel maneuvering. Based on a Marex remote control system, it can expand to integrate a maximum of six joysticks and provide exceptional control in tight spaces. With a state-of-the-art, ergonomic design and the ability to interface with all types of engines, gearboxes, and thrusters, the Marex 3D is a sophisticated component of modern marine engine control. The Marex 3D is now available with dynamic positioning as an option. Easy upgrade is available for vessels with Marex OS control.

AFFICHER LES DÉTAILS
AVENTICS™ Marex VCS

The AVENTICS Marex VCS is an electro-pneumatic valve control system that combines the fundamentals of AVENTICS technology with modern efficiencies and control. Easy to install and maintain, the Marex VCS is ruggedized for hard-working vessels for remote-controlling butterfly valves in fluid lines transporting all types of fluid, from fresh water to heavy fuel oil. The system offers options such as backup units, SOS cabinets or control of quick-closing valves. With touchscreen control and monitoring, Marex VCS enables data transmission to higher-level systems and can customize for new builds or refits.

AFFICHER LES DÉTAILS
AVENTICS™ Marex ECS

Le système AVENTICS Marex ECS offre un design hautement épuré, une expérience utilisateur simplifiée, une sécurité accrue et une fonctionnalité efficace. La technologie de bus CAN permet de contrôler les applications diesel à un ou deux cylindres avec un maximum de quatre stations de contrôle. Les fonctions de contrôle comprennent des icônes de clavier intuitives et sont conçues pour une protection à long terme du moteur et de la boîte de vitesses. Grâce au Wifi intégré, les réglages peuvent être effectués à partir d’appareils mobiles et d’ordinateurs.

AFFICHER LES DÉTAILS
AVENTICS™ série Marex OS

Le Marex OS d’AVENTICS fonctionne avec de nombreux systèmes de propulsion, notamment les systèmes d'inverseurs de marche et même des concepts d’entraînement de pointe tels que les systèmes hybrides. Son architecture peut être personnalisée pour s'adapter à la plupart des spécifications du client. Grâce à un seul entraînement de bus CAN contrôlé automatiquement par train et à un automate logiciel interne, la commande du navire est fiable et adaptable. Le pré-assemblage simplifie l’installation.

AFFICHER LES DÉTAILS

Certifications et certifications

Le partenariat d’Emerson avec les équipementiers et les fabricants de navires comprend un catalogue de produits conçus pour répondre aux niveaux de certification communs aux systèmes maritimes et une expertise industrielle qui peut aider vos conceptions à satisfaire plus rapidement aux approbations réglementaires. Nous fournissons des diagnostics et des estimations rapides aux équipementiers ainsi qu’un réseau mondial qui peut permettre une mise en service et une livraison rapides de produits certifiés et personnalisés, ainsi que des services en ligne pour les systèmes Marex qui peuvent accélérer vos processus d’approbation.

Services de contrôle pour navires

Découvrez la gamme complète de services et d’assistance liés au cycle de vie d’Emerson pour les produits et applications maritimes dans les navires commerciaux et de plaisance.
Image automobile
Découvrez comment contrôler efficacement votre navire grâce aux commandes de propulsion marine Marex
Regarder la vidéo
Image automobile
Découvrez comment créer une expérience de bateau sans stress.
Lire l’article
Image automobile
Les systèmes de vannes pneumatiques AVENTICS permettent un forage offshore efficace.
En savoir plus
Image automobile
Marex OS III améliore la manœuvrabilité d'un bateau de pêche pour la téléréalité
En savoir plus
Image automobile
Nos solutions s’étendent des systèmes pneumatiques aux SCR modernes.
Voir la brochure
Image automobile
Assurer des voyages hybrides et sécuritaires des passagers en mer du Nord
En savoir plus