Régulation totale des fluides pour le traitement de l’eau

Emerson propose une large gamme de solutions de traitement de l’eau, telles que des vannes de régulation du débit d’eau pour contrôler les pompes de transfert et les vannes de procédé, des manifolds pneumatiques compacts avec électronique Fieldbus pour l’automatisation des vannes, et des produits sans plomb pour les applications de traitement de l’eau potable et les usines de traitement de l’eau.

Dans le cadre de la solution de plate-forme complète d'Emerson, les applications de traitement de l'eau ASCO sont utilisées dans :

  • Aération/contrôle des odeurs
  • Solutions de bioraffinage
  • Désinfection/filtration
  • Pilotage des vannes de procédé
  • Contrôle de l’étanchéité
  • Déshydratation des solides



Voir la brochure

Sample Image

Voir la brochure

Sample Image

Solutions de traitement de l’eau en action


Criblage et décantation

Le traitement de l’eau commence dès la phase de filtrage. Toute l’eau entrant dans le système de traitement passe par une cuve de filtrage primaire. Les débris et les matières non microscopiques sont éliminés lorsque l’eau passe à travers une série d’écrans. L’eau est ensuite acheminée vers un décanteur où les particules non en suspension se déposent dans un sédiment au fond et sont retirées du processus par des pompes à boue.

Produits associés

Distributeurs à tiroir série 562 d’ASCO&trade

Les distributeurs à tiroir série 562 d’ASCO sont conçus pour l’automatisation des vannes de pilotage dans les secteurs upstream, midstream et downstream de l’industrie du pétrole et du gaz Les distributeurs incorporent la technologie de solénoïde éprouvée d’ASCO´s pour une fiabilité sans équivalent dans les applications critiques. La série 562 est un distributeur 4 voies destiné à des applications de vanne de process double effet. Elle est disponible en construction de 6,4 mm (1/4 pouce) à 25,4 mm (1 pouce) en laiton et acier inoxydable pour résister à la corrosion en environnements difficiles.

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO™ 210 Électrovannes

La série 210 ASCO, également connue sous la référence 8210, est une gamme d’électrovannes économiques à haut débit destinées aux applications générales impliquant des liquides, des fluides corrosifs, de l’air et des gaz inertes. Avec un large choix de pressions nominales, de dimensions et de matériaux résilients, ces électrovannes 2 voies ultra-fiables offrent une longue durée de vie et un faible taux de fuite interne. Les applications industrielles incluent : équipements de station de lavage auto, compresseurs d’air, pompes, équipements pour blanchisserie et contrôle industriel de l’eau.

AFFICHER LES DÉTAILS
Vanne composite ASCO 212

ASCO a perfectionné la technologie des vannes composites avec les électrovannes en plastique de la série 212, également connues sous le nom de 8212. Robustes et faciles à installer, ces électrovannes sont spécialement conçues pour les systèmes de conditionnement et de purification de l’eau dans les applications commerciales et industrielles. Grâce à la pression et à la température nominales les plus élevées du marché (jusqu’à 10,3 bar/150 psi et 65 °C/150 °F), la série 212 élimine les problèmes de panne et de fiabilité qui affectent les autres types d’électrovannes composites. Son corps léger en plastique technique a été construit et testé pour atteindre jusqu’à 1 million de cycles de fonctionnement. La série 212 est livrée avec le nouveau système de raccordement universel FasN d’ASCO, la technologie de raccordement de vanne la plus rapide et la plus sûre au monde.

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO™ 551 Distributeur à tiroir

La série 551 d'ASCO est une gamme de distributeurs compacts parfaitement adaptés à la régulation de l'air ou de gaz neutres dans des environnements difficiles. La conception unique des distributeurs combine des joints en T rigides et des joints toriques souples qui assurent une fermeture étanche testée, une résistance à la saleté et la fiabilité sur plusieurs millions de cycles. La série 551 est équipée de corps en aluminium anodisé, laiton et acier inoxydable avec des raccordements BSP et NPT 1/4". Elle est adaptée aux conditions difficiles courantes dans les applications des secteurs des produits chimiques, du raffinage et de l'agro-alimentaire, ainsi que dans le process des sciences de la vie.

AFFICHER LES DÉTAILS

Étude de cas client