Découvrez la distribution à lame élévatrice Afag BL 150, une solution de pointe pour une manipulation efficace des matériaux dans les systèmes automatisés. Ce système de distribution garantit l’alimentation précise et fiable des pièces et des composants afin d’optimiser vos processus de production. Sa construction robuste et sa technologie de pointe offrent des performances à long terme avec un temps d’arrêt minimal et contribuent à l’augmentation de la productivité et à une exploitation rentable. La distribution à lame élévatrice BL 150 s’intègre facilement aux systèmes existants. Elle est flexible et versatile et donc adaptée à de nombreuses applications industrielles.