Alimentation Afag pour salles blanches
Caractéristiques
- Compatibilité salle blanche vérifiée, conformément à la classe ISO 7
- Les standards de construction pour applications médico-technique garantissent un nettoyage facile
- Multiple mise à disposition des pièces avec manipulation électrique Afag de préférence
- Cuves de convoyage en polyamide FDA, aluminium ou acier inoxydable
- Utilisation de matériaux compatibles avec les applications médicales, avec certificat matériau
- Cuves de tri en tôles d’acier inoxydable fortement allié et poli