EPS maxi gantry h Afag

Améliorez vos capacités d’automatisation avec les produits de la série EPS maxi gantry h d’Afag. S’intégrant sans difficulté aux configurations industrielles, ces solutions offrent des performances et une fiabilité inégalées. Améliorez vos capacités d’automatisation avec les produits de la série EPS maxi gantry h d’Afag. En s’intégrant sans difficulté aux configurations industrielles, ces solutions offrent des performances et une fiabilité inégalées. Grâce aux capacités de la série gantry h, elles exécutent des tâches complexes de contrôle des mouvements avec précision et flexibilité, garantissant une productivité optimale dans diverses applications. Conçus avec une technologie de pointe, les produits de la série EPS maxi gantry h d’Afag offrent une solution d’actionnement avec une vitesse et une précision exceptionnelles dans les environnements industriels les plus exigeants.

Caractéristiques

  • Structure la plus résistante pour une manutention au-dessus de la zone de travail
  • Adaptée aux masses élevées
  • Axe Z allant jusqu’à 200 mm de course