Dispositif de régulation de fréquence Afag SIGA

Les dispositifs de régulation de fréquence Afag SIGA sont conçus pour une intégration transparente dans votre système d’automatisation. Grâce au démarrage en douceur réglable et intégré pour un démarrage sans à-coups, ils permettent le contrôle variable en continu des charges inductives. Les dispositifs de régulation de fréquence Afag SIGA garantissent des opérations d’alimentation précises et cohérentes et l’optimisation de vos processus automatisés.

Caractéristiques

  • Démarrage en douceur réglable intégré pour un démarrage sans à-coups garanti de l’alimentateur à vibration
  • Régulateur de fréquence électronique pour la régulation en continu des charges inductives
  • Réglage de fréquence par pas de 0,1 Hz