Afag Modules de rotation série RM 12 11001739

Référence:

AVENTICS-11001739

Visualisez les caractéristiques
Rotary module RM 12-SD

Spécifications

TypeRM 12-SD
Grille de fixation48 mm
Filet de fixationM6
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Poids net0.32 kg
Consommation d'air (180°)0.013 L
Temps mini de pivotement 1900°0.11 s
Temps mini de pivotement 180°0.18 s
Charge utile max. radiale220 N
Charge utile axiale max.220 N
Angle de rotation0-180°
Niveau de bruit54 dB (A)
Couple de rotation0.3 Nm
Précision de l’angle0.13°
Positions2
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø9x4, 2x vis de butée AS 08/25, 1x clavette 4x4x10
AccessoiresBride rotative RM 12, Vérin à position intermédiaire RMZ 12, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1