Afag Modules de rotation série RM 25 11001781

Référence:

AVENTICS-11001781

Visualisez les caractéristiques
Rotary module RMZ 25/1

Spécifications

TypeRMZ 25/1
Grille de fixation48 x 48 mm
Filet de fixationM6
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5, G 1/8
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Poids net2.69 kg
Consommation d'air (180°)0.14 L
Temps mini de pivotement 1900°0.5 s
Temps mini de pivotement 180°0.7 s
Charge utile max. radiale800 N
Charge utile axiale max.800 N
Angle de rotation0-180°
Niveau de bruit60 dB (A)
Couple de rotation2.5 Nm
Précision de l’angle0.083°
Positions3
Position de montageHorizontale