Afag Axes de portail série PEZ-100 50231524

Référence:

AVENTICS-50231524

Portal axis PEZ-100-XXX

Spécifications

TypePEZ-100
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Ø arbre creux55 mm
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Course maxi5260 mm
Poids net18.3 kg
Poids déplacé5 kg
Poids +100 mm course1.4 kg
Section profilé l x H100 x 114 mm
Longueur de moduleH + 638 mm
Largeur de courroie dentée50 mm
Taille des rainures en bas/sur les côtés8/6 mm
Écart entre les rainures en bas68 mm
Nombre guidages linéaires1
Couple de rotation89.1 Nm
Indice de protectionIP30
Constante d’avance280 mm/U
Vitesse maxi5 m/s
Accélération max. m/s250 m/s²
Force périphérique max.2000 N