Afag Axes de portail série PEZ-65 50245031

Référence:

AVENTICS-50245031

Portal axis PEZ-65-XXX

Spécifications

TypePEZ-65
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Ø arbre creux32 mm
Course maxi3760 mm
Poids net5.2 kg
Poids déplacé1.7 kg
Poids +100 mm course0.54 kg
Section profilé l x H65 x 70 mm
Longueur de moduleH + 413 mm
Largeur de courroie dentée30 mm
Taille des rainures en bas/sur les côtés6/5 mm
Écart entre les rainures en bas43 mm
Nombre guidages linéaires1
Couple de rotation14.2 Nm
Indice de protectionIP30
Constante d’avance165 mm/U
Vitesse maxi5 m/s
Accélération max. m/s250 m/s²
Force périphérique max.540 N
Répétabilité+/- 0.05 mm
Position de montageIndifférent