Afag Axes de portail série PEZ-80 50245032

Référence:

AVENTICS-50245032

Portal axis PEZ-80-XXX

Spécifications

TypePEZ-80
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Ø arbre creux40 mm
Course maxi5330 mm
Poids net10.1 kg
Poids déplacé3 kg
Poids +100 mm course0.83 kg
Section profilé l x H80 x 80 mm
Longueur de moduleH + 511 mm
Largeur de courroie dentée38 mm
Taille des rainures en bas/sur les côtés8/6 mm
Écart entre les rainures en bas52 mm
Nombre guidages linéaires1
Couple de rotation23.4 Nm
Indice de protectionIP30
Constante d’avance215 mm/U
Vitesse min.5 m/s
Vitesse maxi5 m/s
Accélération max. m/s250 m/s²
Force périphérique max.684 N
Répétabilité+/- 0.05 mm