Afag Modules de rotation série RE-50 50294005
Référence:
Spécifications
| Type | RE-50 230V |
| Grille de fixation | 30 x 30 mm |
| Grille de fixation alternative | 38 x 38 mm |
| Grille de fixation arrière | 58 mm |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 40 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Poids net | 0.5 kg |
| Charge utile max. radiale | 200 N |
| Charge utile axiale max. | 200 N |
| Vitesse de rotation max. | 200 1/min |
| Niveau de bruit | < 65 dB (A) |
| Ø arbre creux | 6.2 mm |
| Régime nominal | 117 1/min |
| Tension de service des équipements | 230 V DC |
| Couple nominal | 0.75 Nm |
| Moment max. d’éjection | 1.8 Nm |
| Moment statique max. de basculement | 93 Nm |
| Moment dynamique max. de basculement | 15 Nm |
| Résistance au basculement | 5.8 Nm/arcmin |
| Indice de protection | IP40 |
| Rapport | i = 30 |
| Répétabilité | +/- 0.0017 mm |
| Position de montage | Indifférent |