Afag Modules de rotation série RE-75 50294006
Référence:
Spécifications
| Type | RE-75 230V |
| Grille de fixation | 48 x 48 mm |
| Grille de fixation alternative | 60 x 60 mm |
| Grille de fixation arrière | 48 x 48 mm |
| Grille de fixation bride | 88 mm |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 40 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Poids net | 1.48 kg |
| Charge utile max. radiale | 600 N |
| Charge utile axiale max. | 600 N |
| Vitesse de rotation max. | 200 1/min |
| Niveau de bruit | < 65 dB (A) |
| Ø arbre creux | 13.5 mm |
| Régime nominal | 100 1/min |
| Tension de service des équipements | 230 V DC |
| Couple nominal | 3.5 Nm |
| Moment max. d’éjection | 9 Nm |
| Moment statique max. de basculement | 230 Nm |
| Moment dynamique max. de basculement | 75 Nm |
| Résistance au basculement | 23.5 Nm/arcmin |
| Indice de protection | IP40 |
| Rapport | i = 30 |
| Répétabilité | +/- 0.0017 mm |