Afag Modules de rotation série RE-50 50328768

Référence:

AVENTICS-50328768

Rotary module RE-50 18-100V w/o flange

Spécifications

TypeRE-50 18-100V
Grille de fixation30 x 30 mm
Grille de fixation alternative38 x 38 mm
Grille de fixation arrière58 mm
Température de service min.0 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Poids net0.5 kg
Charge utile max. radiale200 N
Charge utile axiale max.200 N
Vitesse de rotation max.200 1/min
Niveau de bruit< 65 dB (A)
Ø arbre creux6.2 mm
Régime nominal117 1/min
Tension de service des équipements18 - 100 V DC
Couple nominal0.75 Nm
Moment max. d’éjection1.8 Nm
Moment statique max. de basculement93 Nm
Moment dynamique max. de basculement15 Nm
Résistance au basculement5.8 Nm/arcmin
Indice de protectionIP40
Rapporti = 30
Répétabilité+/- 0.0017 mm
Position de montageIndifférent