Afag Axes de portail série PEZ-52 50394895

Référence:

AVENTICS-50394895

Portal axis PEZ-52-XXX

Spécifications

TypePEZ-52
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Ø arbre creux22 mm
Course H1800 mm
Poids net2.5 kg
Poids déplacé0.8 kg
Poids +100 mm course0.34 kg
Section profilé l x H52 x 56 mm
Longueur de moduleH + 296 mm
Largeur de courroie dentée25 mm
Taille des rainures en bas/sur les côtés5/5 mm
Écart entre les rainures en bas36 mm
Nombre guidages linéaires1
Couple de rotation5 Nm
Indice de protectionIP 30
Constante d’avance126 mm/U
Vitesse maxi3 m/s
Accélération max. m/s230 m/s²
Force périphérique max.250 N
Répétabilité+/- 0.05 mm
Position de montageIndifférent