Afag Axes de rotation Afag série SE30 50444468

Référence:

AVENTICS-50444468

Rotary axis SE30-2-50-W

Spécifications

TypeSE30-2-50-W-E
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Poids net1.45 kg
Conduits de fluide2
Moment de force permanent5.6 Nm
Vitesse de rotation max.140 1/min
Moment max. d’éjection16 Nm
Entraînementélectrique
Rapport50:1
Répétabilité+/- 0.0017 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø9x4, 2x joint torique Ø 2,5x0,62
AccessoiresKit de montage limitation de rotation pour SE30, Bloc d'alimentation S01-48/960, triphasé, Câble de moteur-M17, Régulateur C11xx-1S, Jeu de connecteurs pour C1xxx-1S
Autre accessoire possibleCâbles de moteur supplémentaires, Régulateurs supplémentaires