Spécifications
| Type | SE30-2-50-G-E |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Humidité de l’air | < 90 % |
| Poids net | 1.45 kg |
| Conduits de fluide | 2 |
| Moment de force permanent | 5.6 Nm |
| Vitesse de rotation max. | 140 1/min |
| Moment max. d’éjection | 16 Nm |
| Entraînement | électrique |
| Rapport | 50:1 |
| Type d’encodeur | SV-TLL ABZ, 102400 Inc/U |
| Répétabilité | +/- 0.0017 mm |
| Position de montage | Indifférent |
| Inclus dans la fourniture | 2x douille de centrage Ø9x4, 2x joint torique Ø 2,5x0,62 |
| Accessoires | Kit de montage limitation de rotation pour SE30, Bloc d'alimentation S01-48/960, triphasé, Câble de moteur-M17, Régulateur C11xx-1S, Jeu de connecteurs pour C1xxx-1S |
| Alternative accessories | Additional motor cables, Additional regulators |