Afag Luge électrique ES40 50465220

Référence:

AVENTICS-50465220

Electro slide ES40-200

Spécifications

TypeES40-200
Grille de fixation48 x 48 mm
Filet de fixationM6
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course H200 mm
Poids net11.65 kg
Poids déplacé6.48 kg
Tension nominale72 V DC
EntraînementMoteur linéaire, électrique
Indice de protectionIP30
Vitesse maxi2 m/s
Accélération max. m/s220 m/s²
Force permanente145 N
Force de pointe550 N
Constante de force22 N/A
Répétabilité+/- 0.05 mm
Répétabilité avec système de mesure de déplacement externe+/- 0.02 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø 12x 4,8, 4x vis de montage M8x25
AccessoiresMagSpring sur le côté/à l’avant, Système de mesure de déplacement externe ES40, Câble de moteur-M17, Régulateur C1xxx-1S, Jeu de connecteurs pour C1xxx-1S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur, Bloc d’alimentation T01-72/1500 Multi, triphasé
Autre accessoire possibleCâbles de moteur supplémentaires, Régulateurs supplémentaires, Blocs d’alimentation supplémentaires