Afag Axes de rotation série RA-40-2F 50473183

Référence:

AVENTICS-50473183

Rotary axis RA-40-2F-30-G-ZE

Spécifications

TypeRA-40-2F-30-G-ZE
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Poids net0.74 kg
Conduits de fluide2
Moment de force permanent1.2 Nm
Angle de rotationsans fin
Vitesse de rotation max.280 1/min
Moment max. d’éjection2.4 Nm
Rapport1.250694444
Type d’encodeurSV-TLL ABZ, 61440 Inc/U
Répétabilité+/- 0.0017 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø 7 x 3, 2x joint torique 2,5x0,62 mm
AccessoiresAdaptateur, Câble de moteur-M16, Régulateur C1xxx-1S, Jeu de connecteurs pour C1xxx-1S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur, Bloc d’alimentation S01-72/500, monophasé
Autre accessoire possibleCâbles de moteur supplémentaires, Régulateurs supplémentaires, Blocs d’alimentation supplémentaires