Afag Axes de rotation série RA-40-2F-5E 50473200
Référence:
Spécifications
| Type | RA-40-2F-5E-30-G-ZE |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Humidité de l’air | < 90 % |
| Poids net | 0.89 kg |
| Passages électriques | 5 x 2 A |
| Conduits de fluide | 2 |
| Moment de force permanent | 1.2 Nm |
| Angle de rotation | sans fin |
| Vitesse de rotation max. | 280 1/min |
| Moment max. d’éjection | 2.4 Nm |
| Rapport | 1.250694444 |
| Type d’encodeur | SV-TLL ABZ, 61440 Inc/U |
| Répétabilité | +/- 0.0017 mm |
| Position de montage | Indifférent |
| Inclus dans la fourniture | 2x douille de centrage Ø 7 x 3, 2x joint torique 2,5x0,62 mm |
| Accessoires | Adaptateur, Câbles/rallonges de détecteurs de proximité, Câble de moteur-M16, Régulateur C1xxx-1S, Jeu de connecteurs pour C1xxx-1S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur, Bloc d’alimentation S01-72/500, monophasé |
| Autre accessoire possible | Câbles de moteur supplémentaires, Régulateurs supplémentaires, Blocs d’alimentation supplémentaires |