Spécifications
| Type | ES40-100 -SL-2S |
| Grille de fixation | 60 x 60 mm |
| Filet de fixation | M8 |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Humidité de l’air | < 90 % |
| Course H | 100 mm |
| Poids net | 8.23 kg |
| Poids déplacé | 3.84 kg |
| Tension nominale | 72 V DC |
| Entraînement | Moteur linéaire, électrique + sécurité accrue 2S* |
| Indice de protection | IP30 |
| Vitesse maxi | 2.9 m/s |
| Accélération max. m/s2 | 20 m/s² |
| Force permanente | 170 N |
| Force de pointe | 572 N |
| Constante de force | 22 N/A |
| Répétabilité | +/- 0.05 mm |
| Répétabilité avec système de mesure de déplacement externe | +/- 0.02 mm |
| Position de montage | Indifférent |
| Inclus dans la fourniture | 2x douille de centrage Ø 12x 4,8, 4x vis de montage M8x25 |
| Accessoires | MagSpring sur le côté/à l’avant, Système de mesure de déplacement externe ES40, Câble de moteur-M17, Servorégulateur C1251-2S, Jeu de connecteurs pour régulateur C1251-2S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur, Bloc d’alimentation T01-72/1500 Multi, triphasé |
| Autre accessoire possible | Câbles de moteur supplémentaires, Blocs d’alimentation supplémentaires |