Dispositif d’alimentation ressort Afag série Smart FEG
Caractéristiques
- Notre dispositif d’alimentation ressort (FEG) éprouvé a été perfectionné : le Smart FEG est désormais doté d’un système de contrôle-commande compact intégré. Comme notre convoyeur à tambour, il offre un accès facile à toutes les fonctions et réglages via un menu intuitif sur le pavé tactile intégré. En option, des capteurs annulaires pour détecter les niveaux de remplissage des tubes peuvent être directement gérés à partir du petit système de contrôle-commande.