Systèmes d’entraînement Afag série WV401-630

Découvrez une performance et une précision sans pareilles avec les systèmes d’entraînement Afag WV401-630. Conçus pour une intégration parfaite dans vos systèmes automatisés, ces systèmes d’entraînement offrent une fiabilité et un contrôle exceptionnels. Dotée de fonctionnalités avancées et d’une construction robuste, la série WV401-630 garantit un fonctionnement fluide et efficace dans une multitude d’applications industrielles. Que ce soit pour un positionnement précis ou un actionnement rapide, les systèmes d’entraînement Afag offrent la polyvalence et les performances nécessaires pour optimiser vos procédés automatisés.

Caractéristiques

  • Compensation des vibrations par tampons en caoutchouc
  • Possibilité d’utiliser des cuves plus lourdes en raison d’un comportement vibratoire plus approximatif
  • Le fonctionnement en pleine onde ou en demi-onde est possible en fonction de l’application