Électrovannes à commande manuelle à réarmement ASCO™ série 047
Spécifications
| Pilotage de vannes | Solénoïde – Verrouillage |
| Matériau du corps | Laiton ; acier inoxydable |
| Produit | Air ; gaz neutre ; fuel léger ; vapeur ; eau |
| Diamètre de raccordement | 1/2 po |
| Type d’orifice | NPTF |
| Fonction | 3/2 universel |
| Débit | De 0,1 à 0,5 Cv |
| Tension | 24 V CA ; 120 V CA ; 480 V CA ; 6 V CC ; 12 V CC ; 24 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC | 60 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu’à 10,3 bar |
| Environnement de fonctionnement | Corrosif ; dangereux ; intérieur |
| Normes/réglementations | CSA ; type 3 ; type 7 ; type 9 |