Électrovannes à isolation du fluide ASCO™ série 055
Spécifications
| Pilotage de vannes | Solénoïde – Commande directe |
| Matériau du corps | |
| Produit | Liquides/gaz agressifs |
| Diamètre de raccordement | 10-32 po ; 1/4-28 po |
| Fonction | 2/2 normalement fermé ; 2/2 normalement ouvert ; 3/2 universel |
| Débit | Inférieur à 0,05 Cv ; de 0,05 à 0,1 Cv ; 0,1 Cv à 0,5 Cv |
| Tension | 12 V CC ; 24 V CC |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu’à 10,3 bar |