Électrovannes miniatures ASCO™ série 065

La série ASCO 065 est une gamme d’électrovannes miniatures conçues pour être utilisées avec des équipements d’analyse et de diagnostic tels que les analyseurs médicaux et de gaz et les détecteurs de fuite. Adaptées au contrôle des gaz, elles intègrent la technologie de ressorts plats afin d’éviter toute contamination du fluide. Utilisés avec un gaz neutre, les modèles de la série 065 sont conçus pour une durée de vie ultra-longue de plus d’un milliard de cycles.

Spécifications

Actionneur de vanneSolénoïde
Matériau du corpsAcier inoxydable
ProduitAir, gaz neutre
Diamètre de raccordementM5
Type d’orificeUNF
Fonction2/2 normalement fermé ; 2/2 normalement ouvert ; 3/2 normalement fermé, centre fermé
DébitDe 0,04 à 0,2 Kv
Tension12 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationDu vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitationCorrosif ; dangereux ; intérieur