Spécifications
| Pilotage de vannes | Solénoïde |
| Produits | Air, gaz inerte |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Fonction | 2 voies- 2/2 normalement fermé, 3 voies - 3/2 normalement fermé, 3 voies - 3/2 universel |
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | Manifold M5, 10-32, 1/4"-28 |
| Type d’orifice | Manifold, en ligne |
| Tension | 12 V CC, 24 V CC |
| Débit | De 0,014 à 0,289 Kv (0,016 à 0,325 Cv) |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide à 6,9 bar (100 psi) |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur, corrosif |