Électrovannes ASCO™ série 108
Spécifications
| Pilotage de vannes | Solénoïde |
| Diamètre de raccordement | M5 ; 1/8 po |
| Raccordement | Bride |
| Fonction | 2/2 normalement fermé |
| Tension | 12 V CC ; 24 V CC ; 48 V CC ; 24 V CA ; 230 V CA ; 115 V CA | 50 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Du vide jusqu’à 10,3 bar ; 10,3 à 34,5 bar |
| Normes/réglementations | IP65 |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur |
| Produit | Air, gaz inerte ; eau ; fuels légers ; fuels lourds |
| Matériau du corps | Laiton |