Filtres, détendeurs et lubrificateurs Numatics™ série 14
Caractéristiques
- Facile à assembler avec deux vis à tête ronde et un joint torique, réduisant les fuites et les coûts d’installation
- Les trous de montage intégrés éliminent les supports de montage et permettent de fixer directement les composants en tant qu’unités autonomes.
- Grâce à une conception à débit élevé avec perte de charge minimale, les produits de traitement de l’air ne limiteront pas les opérations du système pneumatique.
- Large gamme d’éléments filtrants (à particules, coalescents et adsorbants) permettant une flexibilité de filtration maximale
- La combinaison filtre coalescent/régulateur et pré-filtre de 3 microns réduit l’espace requis et les dépenses d’infrastructure.