ASCO™ 202 Électrovannes Posiflow

Les électrovannes Posiflow série 202 ASCO régulent proportionnellement le débit d’air et de gaz neutre en faisant varier le signal électrique d’entrée vers la bobine. Grâce à leurs larges orifices elles s'intègrent dans de multiples applications, notamment les équipements de thérapie respiratoire, de chromatographie en phase gazeuse, de surveillance de la tension artérielle et d’administration d’anesthésiques. La conception compacte et sans frottement des électrovannes Posiflow série 202 permet de réaliser un précieux gain d’espace dans les instruments médicaux et d’analyse.

Spécifications

Pilotage de vanneSolénoïde
Matériau du corpsLaiton – nickelé ; plastiques techniques ; acier inoxydable
ProduitAir, gaz neutre
Diamètre de raccordement1/8 po ; M5
RaccordementG ISO228/1-G BSPP
Fonction2 voies – 2/2 normalement fermé
DébitInférieur à 0,05 Cv ; de 0,05 à 0,1 Cv ; de 0,1 Cv à 0,5 Cv
Tension6 V DC ; 12 V DC ; 24 V DC – 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnementIntérieur
Normes/réglementationsIP65