Électrovannes proportionnelles ASCO™ série 209
Spécifications
| Pilotage de vannes | Solénoïde |
| Matériau du corps | Laiton ; acier inoxydable |
| Produit | Air, gaz neutres, liquides |
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | Applique 1/8 po ; 1/4 po |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP, NPT, plan de pose |
| Fonction | 2 voies, normalement fermée |
| Débit | De 0,02 kv à 0,26 Kv |
| Tension | 12 V CC ; 24 V CC |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Du vide industriel jusqu’à 16 bar |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur, extérieur |
| Degré de protection | IP65 |