ASCO™ 210 Électrovannes

La série 210 ASCO est une gamme d’électrovannes économiques à haut débit, pour une utilisation avec des liquides, des fluides corrosifs, de l’air et des gaz neutres. Avec un large éventail de pressions nominales, de tailles et de matériaux résilients, des électrovannes 2 voies ultra-fiables offrent une longue durée de vie et un faible niveau de fuite interne. Les applications industrielles incluent : équipements de station de lavage auto, compresseurs d’air, pompes, équipements pour blanchisserie et contrôle industriel de l’eau.

1 - 10 de 110 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Débit (Cv)
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau des joints
Fonction de la vanne
Fréquence
Matériau du corps
Certifications
Classe de bobine
Min Operating Press. (Light Oil)
Pression de service maximale (eau)
Orifice/raccord de pression
Pression de service minimale (eau)
Pression de service maximale (air)
Température ambiante minimale
Pression de service minimale (air)
Max Operating Press. (Light Oil)
Température ambiante maximale
Orifice
Type de produit
Actionnement
Puissance
Tension
Livraison rapide disponible
Disponibilité
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
8210B020

ASCO 8210B020 Solenoid Valve

Débit (Cv)ProduitDiamètre de tuyauterie/orificesMatériau des jointsFonction de la vanne
0.88Air, gaz inerte;Eau1/4"NBR2 voies - 2/2 normalement fermé
No Image Available For Product
8210B021

ASCO 8210B021 Solenoid Valve

Débit (Cv)ProduitDiamètre de tuyauterie/orificesMatériau des jointsFonction de la vanne
1.2Air, gaz inerte;Eau3/8"NBR2 voies - 2/2 normalement fermé
No Image Available For Product
8210B026

ASCO 8210B026 Solenoid Valve

Débit (Cv)ProduitDiamètre de tuyauterie/orificesMatériau des jointsFonction de la vanne
6Air, gaz inerte;Eau;Huile légère3/4"NBR2 voies - 2/2 normalement fermé
No Image Available For Product
8210B027

ASCO 8210B027 Solenoid Valve

Débit (Cv)ProduitDiamètre de tuyauterie/orificesMatériau des jointsFonction de la vanne
13.5Air, gaz inerte;Eau;Huile légère1"NBR2 voies - 2/2 normalement fermé
No Image Available For Product
8210B054

ASCO 8210B054 Solenoid Valve

Débit (Cv)ProduitDiamètre de tuyauterie/orificesMatériau des jointsFonction de la vanne
13Air, gaz inerte;Eau;Huile légère1"NBR2 voies - 2/2 normalement fermé
No Image Available For Product
8210B055

ASCO 8210B055 Solenoid Valve

Débit (Cv)ProduitDiamètre de tuyauterie/orificesMatériau des jointsFonction de la vanne
15Air, gaz inerte;Eau;Huile légère1 1/4"NBR2 voies - 2/2 normalement fermé
No Image Available For Product
8210B056

ASCO 8210B056 Solenoid Valve

Débit (Cv)ProduitDiamètre de tuyauterie/orificesMatériau des jointsFonction de la vanne
22.5Air, gaz inerte;Eau;Huile légère1 1/2"NBR2 voies - 2/2 normalement fermé
No Image Available For Product
8210B057

ASCO 8210B057 Solenoid Valve

Débit (Cv)ProduitDiamètre de tuyauterie/orificesMatériau des jointsFonction de la vanne
13Air, gaz inerte;Eau;Huile légère1"NBR2 voies - 2/2 normalement ouvert
No Image Available For Product
8210B058

ASCO 8210B058 Solenoid Valve

Débit (Cv)ProduitDiamètre de tuyauterie/orificesMatériau des jointsFonction de la vanne
15Air, gaz inerte;Eau1 1/4"NBR2 voies - 2/2 normalement ouvert
No Image Available For Product
8210B059

ASCO 8210B059 Solenoid Valve

Débit (Cv)ProduitDiamètre de tuyauterie/orificesMatériau des jointsFonction de la vanne
22.5Air, gaz inerte;Eau;Huile légère1 1/2"NBR2 voies - 2/2 normalement ouvert