PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Électrovannes série 225 ASCO™

La série 225 ASCO est une gamme d’électrovannes compactes à commande directe, conçues pour les applications d’emballage. Les électrovannes n’exigent pas de pression de service minimale et leur fonctionnement n’est pas affecté par leur position de montage.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde, solénoïde – Commande directe
Matériau du corpsLaiton ; acier inoxydable
FluideAir, gaz neutre ; eau ; fuel léger
Diamètre de raccordement1/8 po
Type de raccordementG ISO228/1-G BSPP
Fonction2 voies – 2/2 normalement fermé
Tension24 V CC ; 48 V CC ; 24 V CA ; 115 V CA ; 230 V CA | 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationDu vide jusqu’à 10,3 bar ; 10,3 à 34,5 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG ; de 150 à 500 PSIG ; supérieur à 34,5 bar ; supérieur à 500 PSIG
Normes/réglementationsIP65 ; ATEX zone 2-22 ; UL ; CSA