Spécifications
| Pilotage de vannes | Solénoïde – Pilote électropneumatique |
| Matériau du corps | Laiton |
| Produit | Air, gaz neutres ; fuels légers, fuels lourds |
| Diamètre de raccordement | 3/8 po ; 1/2 po |
| Type de raccordement | G ISO228/1-G BSPP |
| Fonction | 3/2 normalement fermé ; 3/2 normalement ouvert ; 3/2 universel |
| Débit | Supérieur à 12 kv |
| Tension | 24 V CC ; 230 V CA ; 48 V CC ; 120 V CC – 50 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | 10,3 à 34,5 bar ; du vide jusqu'à 10,3 bar ; du vide jusqu'à 150 PSIG ; 150 à 500 PSIG ; supérieur à 34,5 bar ; supérieur à 500 PSIG |
| Normes/réglementations | ISO |