Électrovannes série 232 ASCO™

La série 232 ASCO est une gamme d’électrovannes conformes aux exigences du secteur de l’énergie nucléaire. Robustes, ces électrovannes sont dotées de pièces internes en acier inoxydable et de corps en laiton.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde
Matériau du corpsLaiton
ProduitAir, gaz neutre
Diamètre de raccordement3/8 po ; 1/2 po
Type de raccordementG ISO228/1-G BSPP
Fonction4 voies – 4/2
Tension48 V CC ; charge de batterie de 125 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation10,3 à 34,5 bar ; du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG ; 150 à 500 PSIG ; supérieur à 34,5 bar ; supérieur à 500 PSIG