Électrovannes pour vapeur et eau chaude série 240 ASCO&trade
Spécifications
| Actionneur de vanne | Solénoïde ; solénoïde – action directe |
| Matériau du corps | Laiton |
| Produit | Eau chaude ; vapeur |
| Diamètre de raccordement | 1/2 po ; 3/4 po ; 3/8 po ; 1 po |
| Type d’orifice | NPTF |
| Fonction | 2 voies – 2/2 normalement fermé ; 2 voies – 2/2 normalement ouvert |
| Débit | De 0,1 à 0,5 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv |
| Tension | 110 V CA ; 24 V CA ; 120 V CA ; 220 V CA ; 12 V CC ; 24 V CC ; 115 V CA ; 208 V CA ; 480 V CA | 50 ; 50/60 ; 60 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG |
| Environnement d’exploitation | Intérieur |
| Normes/réglementations | CSA ; UL |